Schneider-Electric Prestige
 
MGU6.006.25 изображения - prestige
MGU6.006.25
Рамка горизонтальная, 3 места, хамелеон бежевый
Код EAN: 
8420375132571
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Рамка
Название Unica Plus
Количество мест 3 gangs horizontal
Режим фиксации Защёлкивание
Оттенок цвета накладки Слоновая кость
Декоративный цвет Ivory
Дополнительные характеристики
Материал ASA + PC: decorative frame
ASA + PC: промежуточная часть
ASA + PC: cover frame
Стандарты EN 60669-1
Высота 80 мм
Ширина 232 мм
Глубина 14 мм
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0,05 кг
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия
Жиличный сектор
Условия эксплуатации
Степень ударостойкости IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Жидкое мыло
Бензин
Ацетон
Масло
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель
Белизна
Спирт
Packing Units
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 48,6 г
Высота упаковки 1 1,4 см
Ширина упаковки 1 8 см
Длина упаковки 1 23,2 см
Тип упаковки 2 BB1
Количество штук в упаковке 2 5
Вес упаковки 2 302,335 г
Высота упаковки 2 7,5 см
Ширина упаковки 2 9,5 см
Длина упаковки 2 25,1 см
Тип упаковки 3 S03
Количество штук в упаковке 3 75
Вес упаковки 3 4,892 кг
Высота упаковки 3 30 см
Ширина упаковки 3 30 см
Длина упаковки 3 40 см
Offer Sustainability
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки