Schneider-Electric Prestige
 
MGU6.006.524 изображения - prestige
MGU6.006.524
Рамка горизонтальная, 3 места, хамелеон шампань/ бежевый
Код EAN: 
8420375132588
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Рамка
Название Unica Plus
Количество мест 3-постовая горизонтальная ориентация
Режим фиксации Защёлкивание
Оттенок цвета накладки Light grey
Декоративный цвет Слоновая кость
Дополнительные характеристики
Материал ASA + PC: декоративная рамка
ASA + PC: промежуточная часть
ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Высота 80 мм
Ширина 232 мм
Глубина 14 мм
Расстояние между центрами 71 мм
Вес 0,05 кг
Сегмент рынка Рынок жилья
Малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Степень защиты IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Жидкое мыло
Белизна
Аммиак
Бензин
Стойкий к УФ
Масло
Спирт
Ацетон
Жидкий стеклоочиститель
Экологичность Не содержит галогенов
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Количество штук в упаковке 1 1
Вес упаковки 1 52 г
Высота упаковки 1 2,4 см
Ширина упаковки 1 24 см
Длина упаковки 1 8,6 см
Тип упаковки 2 BAG
Количество штук в упаковке 2 1
Вес упаковки 2 52 г
Высота упаковки 2 2,4 см
Ширина упаковки 2 24 см
Длина упаковки 2 8,6 см
Тип упаковки 3 BB1
Количество штук в упаковке 3 5
Вес упаковки 3 380 г
Высота упаковки 3 25 см
Ширина упаковки 3 25 см
Длина упаковки 3 25 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки