Schneider-Electric Prestige
 
MGU6.006.572 изображения - prestige
MGU6.006.572
Рамка горизонтальная, 3 места, хамелеон гранат/ бежевый
Код EAN: 
8420375132694
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Рамка
Название Unica Plus
Количество мест 3-постовая горизонтальная ориентация
Режим фиксации Защёлкивание
Оттенок цвета накладки Гранат
Декоративный цвет Слоновая кость
Дополнительные характеристики
Материал ASA + PC: декоративная рамка
ASA + PC: промежуточная часть
ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Высота 80 мм
Ширина 232 мм
Глубина 14 мм
Расстояние между центрами 71 мм
Вес 0,05 кг
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия
Рынок жилья
Условия эксплуатации
Степень защиты IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Аммиак
Ацетон
Бензин
Жидкий стеклоочиститель
Спирт
Стойкий к УФ
Масло
Белизна
Жидкое мыло
Экологичность Не содержит галогенов
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Количество штук в упаковке 1 1
Вес упаковки 1 51 г
Высота упаковки 1 1,5 см
Ширина упаковки 1 8 см
Длина упаковки 1 23,2 см
Тип упаковки 2 BB1
Количество штук в упаковке 2 5
Вес упаковки 2 325 г
Высота упаковки 2 7,7 см
Ширина упаковки 2 9,5 см
Длина упаковки 2 25,1 см
Тип упаковки 3 S02
Количество штук в упаковке 3 25
Вес упаковки 3 2,08 кг
Высота упаковки 3 15 см
Ширина упаковки 3 30 см
Длина упаковки 3 40 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки