Schneider-Electric Prestige
 
MGU6.006.824 изображения - prestige
MGU6.006.824
Рамка горизонтальная, 3 места, хамелеон шампань/ белый
Код EAN: 
8420375132748
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Рамка
Название Unica Plus
Количество мест 3-постовая горизонтальная ориентация
Режим фиксации Защёлкивание
Оттенок цвета накладки Light grey
Декоративный цвет White
Дополнительные характеристики
Материал ASA + PC: декоративная рамка
ASA + PC: промежуточная часть
ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Высота 80 мм
Ширина 232 мм
Глубина 14 мм
Расстояние между центрами 71 мм
Масса продукта 0,05 кг
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия
Жилищный сектор
Условия эксплуатации
Степень ударостойкости IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Спирт
Жидкий стеклоочиститель
Стойкий к УФ
Ацетон
Масло
Жидкое мыло
Бензин
Белизна
Packing Units
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 49,75 г
Высота упаковки 1 1,5 см
Ширина упаковки 1 8 см
Длина упаковки 1 23 см
Тип упаковки 2 S02
Количество штук в упаковке 2 25
Вес упаковки 2 1,796 кг
Высота упаковки 2 15 см
Ширина упаковки 2 30 см
Длина упаковки 2 40 см
Тип упаковки 3 BB1
Количество штук в упаковке 3 5
Вес упаковки 3 313 г
Высота упаковки 3 7,5 см
Ширина упаковки 3 9,5 см
Длина упаковки 3 25 см
Offer Sustainability
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Contractual warranty
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки