Schneider-Electric Prestige
 
MGU66.002.039 изображения - prestige
MGU66.002.039
Рамка Х1, никель/алюминий
Код EAN: 
8420375115789
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Рамка
Название Unica Top
Количество мест 1 gang
Режим фиксации Защёлкивание
Оттенок цвета накладки Matt nickel
Декоративный цвет Aluminium
Дополнительные характеристики
Материал ASA + PC: decorative frame
ASA + PC: intermediate part
Zamak: cover frame
Стандарты EN 60669-1
Высота 80 мм
Ширина 90 мм
Глубина 14 мм
Вес нетто 0,058 кг
Сегмент рынка Рынок жилья
Малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Степень ударостойкости IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Спирт
Жидкий стеклоочиститель
Масло
Белизна
Ацетон
Жидкое мыло
Аммиак
Бензин
Стойкий к УФ
Экологичность Не содержит галогенов
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 60,2 г
Высота упаковки 1 1,3 см
Ширина упаковки 1 8 см
Длина упаковки 1 9 см
Вес упаковки 2 359 г
Вес упаковки 3 6,101 кг
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки