Schneider-Electric Prestige
 
MGU66.006.038 изображения - prestige
MGU66.006.038
Рамка Х3, хром матовый/АЛЮМ
Код EAN: 
8420375115987
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Рамка
Название Unica Top
Количество мест 3 gangs horizontal
Режим фиксации Защёлкивание
Оттенок цвета накладки Glossy chrome
Декоративный цвет Aluminium
Дополнительные характеристики
Материал ASA + PC: decorative frame
Стандарты EN 60669-1
Высота 80 мм
Ширина 232 мм
Глубина 14 мм
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0,118 кг
Сегмент рынка Рынок жилья
Малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Степень ударостойкости IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Белизна
Ацетон
Масло
Жидкий стеклоочиститель
Стойкий к УФ
Аммиак
Жидкое мыло
Спирт
Бензин
Экологичность Не содержит галогенов
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки