Schneider-Electric Prestige
 
MGU8.006.25 изображения - prestige
MGU8.006.25
Монтажная коробка для наружной проводки 36 ММ, 3 места бежевый
Код EAN: 
8420375135497
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Unica
Область применения Монтаж
Тип продукта Монтажная коробка для механизма
Название Unica Colors
Unica Basic
Количество модулей 6 модулей
Количество постов 3-постовая
Режим фиксации 4 шпильками
Дополнительная информация Самозатухающие материалы
Огнестойкость 650 ºC-30 с
Цвет окраски коробки Слоновая кость
Дополнительные характеристики
Монтаж электропроводки Открытый
Тип кабеля 6 удаляемых заглушек
Совместимость продукта Для универсальной монт. рамы
Материал ASA + PC: коробка
Глубина 35 мм
Ширина 227 мм
Высота 80 мм
Вес 0,122 кг
Условия эксплуатации
Стандарты Соответствующий RoHS
UNE 60670-1
Степень защиты IK IK01
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Аммиак
Бензин
Спирт
Масло
Жидкое мыло
Жидкий стеклоочиститель
Белизна
Стойкий к УФ
Ацетон
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Количество штук в упаковке 1 1
Вес упаковки 1 109,5 г
Высота упаковки 1 4 см
Ширина упаковки 1 8 см
Длина упаковки 1 22,5 см
Тип упаковки 2 BB1
Количество штук в упаковке 2 2
Вес упаковки 2 276 г
Высота упаковки 2 7,5 см
Ширина упаковки 2 9 см
Длина упаковки 2 25 см
Тип упаковки 3 S03
Количество штук в упаковке 3 30
Вес упаковки 3 4,557 кг
Высота упаковки 3 30 см
Ширина упаковки 3 30 см
Длина упаковки 3 40 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки