Schneider-Electric Prestige
 
PA16- prestige
PA16-008B
ЭТЮД О/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250B, БЕЛЫЙ
Код EAN: 
4607098940759
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Function 2-я розетка
Delivery form Механизм в сборе
Конфигурация выходных полюсов 2 х 2К + З
Стандартное описание розетки С заземляющим контактом
Cover plate color Белый
Дополнительные характеристики
Тип монтажа Открытый
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия Глянцевое
Packing Units
Вес упаковки 0,020 г
Высота упаковки 1 43,500 мм
Ширина упаковки 1 102,000 мм
Длина упаковки 1 102,000 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки