Schneider-Electric Prestige
 
TVC- prestige
TVC-001B
ЭТЮД С/У двойная TV-R РОЗЕТКА, БЕЛЫЙ
Код EAN: 
4607098940377
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Etude
Function ТВ/Р розетка
Delivery form Basic element with full cover plate
Область применения Media device support
TV гнездо Одиночная
Cover plate color Белый
Дополнительные характеристики
Состав устройства Support ring
TV коннектор Вилка МЭК 9,52 мм
Разъем FM Розетка IEC 9,52 мм
Затухание в цепи 7 дБ FM сигнал5…138 МГц
2 дБ TV сигнал5…862 МГц
Материал PA (полиамид): моноблок
PA (полиамид): задняя пластина
Тип покрытия Глянцевое
Поверхность Необработанная
Маркировка С напечатанной маркировкой
Installation Утопленный
Режим фиксации Винтами
Высота 81 мм
Ширина 81 мм
Глубина 35 мм
Weight 0,1484 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Стандарты EMC 2004/108/EC
Packing Units
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 158 г
Высота упаковки 1 3,6 см
Ширина упаковки 1 8,15 см
Длина упаковки 1 8,15 см
Contractual warranty
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки