Schneider-Electric Prestige
 
TVC- prestige
TVC-002B
ЭТЮД С/У телевизионная РОЗЕТКА, БЕЛЫЙ
Код EAN: 
4607098941510
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Etude
Function ТВ розетка
Delivery form Basic element with full cover plate
Область применения Media device support
TV гнездо Одиночная
Cover plate color Белый
Дополнительные характеристики
Состав устройства Support ring
TV коннектор Вилка МЭК 9,52 мм
Затухание в цепи 1 дБ TV сигнал5…862 МГц
Материал PA (полиамид): моноблок
Тип покрытия Глянцевое
Поверхность Необработанная
Маркировка С напечатанной маркировкой
Installation Скрытый
Режим фиксации Винтами
Высота 81 мм
Ширина 81 мм
Глубина 31 мм
Weight 0,0712 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Экологичность Не содержит галогенов
Стандарты EMC 2004/108/EC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки