Schneider-Electric
 
NSYCFS96 изображения - Schneider-electric
NSYCFS96
2 опоры для крепления кабеля 90º, 600*600мм
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Spacial
Category Принадлежности для укладки кабеля
Тип устройства или его аксессуаров Опора
Application Универсальный
For enclosure nominal dimensions W: 600 мм
Дополнительные характеристики
Место монтажа В структуре шкафа
Совместимость серий продукта Spacial SF
Spacial SM
Spacial SFX
Spacial SMX
Состав устройства Фиксаторы
2 рейка
Количество в одном комплекте Комплект из 1 шт.
Материал Сталь
Тип покрытия Оцинкованный
Support angle 90 °
Регулировка Регулирование каждые 25 мм
Фикс. центр. 550 mm
Высота 20 мм
Ширина Номинальн.: 600 мм
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки