Schneider-Electric
 
NSYEC841 изображения - Schneider-electric
NSYEC841
2-х модульная Плата кабельного ввода SF 800x400
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Spacial
Тип продукта или компонента Плата кабельного ввода
Категория - аксессуар/отдельная деталь Комплектующие управления кабелями
Application Универсальный
Совместимость серий продукта Spacial SF
Место монтажа Низ шкафа
Тип кабельного сальника Стандарт
Кабельный ввод 1 ввод
Состав устройства Фиксаторы
1 плата
Самозатухающее самоклеющееся полиуретановое уплотнение сечением 15 x 25 мм
Количество в одном комплекте Комплект из 1 шт.
Материал Сталь с гальваническим покрытием
Дополнительные характеристики
Высота 30 мм
Ширина Номинальн.: 800 мм
Полезный: 616 мм
Реальный: 650 мм
Глубина Номинальн.: 400 мм
Толщина 1,5 мм
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки