Schneider-Electric
 
NSYS3D4320T изображения - Schneider-electric
NSYS3D4320T
Шкаф S3D с прозрачной дверью 4х3х2
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Spacial
Наименование продукта Spacial S3D
Application Универсальный
Category Компактный шкаф
Номинальная высота шкафа 400 мм
Номинальная ширина шкафа 300 мм
Номинальная глубина шкафа 200 мм
Тип двери Стеклянный
Описание монтажной платы Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода Стандарт
Тип принадлежностей Настенный монтаж
Состав устройства 1 корпус
1 дверь
1 замок
1 плата кабельного ввода
Дополнительные характеристики
Body type Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа
Цельный корпус
Количество дверей Лицевая панель: 1 дверь (-и)
Открытие двери Реверсируемый (120 °)
Тип замка Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Удобство для доступа Передняя сторона
Съёмные части Дверь шарнирами
Панель муфт кабельного ввода винтами
Материал Корпус: сталь
Дверь: сталь и безопасное стекло
Обработка поверхности Эпоксидно полиэстровое напыление
Цвет Серый (RAL 7035)
Стандарты МЭК 62208
Сертификация продукта BV
LR
CUL
UL
GL
DNV
Масса продукта 5,804 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK IK08 в соответствии с IEC 62262
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки