Schneider-Electric
 
NSYS3D5420P изображения - Schneider-electric
NSYS3D5420P
Шкаф S3D с платой 5х4х2
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Spacial
Наименование продукта Spacial S3D
Application Универсальный
Category Компактный шкаф
Номинальная высота шкафа 500 мм
Номинальная ширина шкафа 400 мм
Номинальная глубина шкафа 200 мм
Тип двери Дверь
Описание монтажной платы Сплошной
Тип платы кабельного ввода Стандарт
Тип принадлежностей Настенный монтаж
Состав устройства 1 корпус
1 монтажная плата
1 дверь с замком
1 плата кабельного ввода
Дополнительные характеристики
Body type Цельный корпус
Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа
Количество дверей Лицевая панель: 1 дверь (-и)
Открытие двери Реверсируемый (120 °)
Тип замка Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Удобство для доступа Передняя сторона
Съёмные части Дверь шарнирами
Панель муфт кабельного ввода винтами
Монтажная плата фиксирующий элемент
Материал Шкаф: сталь
Монтажная плата: сталь с гальваническим покрытием
Обработка поверхности Шкаф: эпоксидно полиэстровое напыление
Цвет Шкаф: серый (RAL 7035)
Стандарты МЭК 62208
Сертификаты UL
CUL
GL
LR
DNV
BV
Вес 10,56 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK IK10 в соответствии с IEC 62262
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки