Schneider-Electric
 
NSYSDR40B изображения - Schneider-electric
NSYSDR40B
DIN-рейка симметричная 400мм
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Application Универсальный
Серия Spacial
Тип устройства или его аксессуаров Рейка
Категория - аксессуар/отдельная деталь Аксессуар для монтажа
Тип рейки Симметричные DIN-рейки
Совместимость серий продукта Spacial CRN
Spacial S3D
Spacial S3X
Thalassa PLM
Состав устройства Фиксаторы
1 рейка
Количество в одном комплекте Комплект из 20 шт.
Дополнительные характеристики
Материал Оцинкованная сталь
Тип покрытия Оцинкованный
Способ установки Фиксирующий элемент - структура шкафа расположение
Регулировка Непрерывная регулировка
Шаг 25 мм
Длина Реальный: 350 мм
Номинальн.: 400 мм
Высота Номинальн.: 7,2 мм
Ширина Номинальн.: 35 мм
Толщина 1 мм
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки