Schneider-Electric
 
NSYSPCP изображения - Schneider-electric
NSYSPCP
Держатель кабельного канала 22 мм
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Категория - аксессуар/отдельная деталь Комплектующие управления кабелями
Тип продукта или компонента Опора
Назначение продукта Cable duct
Совместимость серий продукта Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
Spacial SBM
Spacial S3D
Spacial S3CM
Spacial CRN
Application Универсальный
Монтажная опора Дверь
Состав устройства 1 опора
Количество в одном комплекте Комплект из 10 шт.
Дополнительные характеристики
Материал Сталь с гальваническим покрытием
Способ установки Винтами на оборудовании 22 мм
Высота 100 мм
Ширина 30 мм
Глубина 11,5 мм
Диаметр 22,5 мм
0 мм
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки