Schneider-Electric
 
NSYTFPCRN8 изображения - Schneider-electric
NSYTFPCRN8
Рейка дверная 800 мм
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Spacial
Тип продукта или компонента Дверная поперечная рейка
Application Универсальный
Место монтажа На усиленной раме двери
Совместимость серий продукта Spacial корпуса S3D, CRN, S3X
Состав устройства Фиксаторы
2 поперечные рейки
Количество в одном комплекте Комплект из 1 шт.
Дополнительные характеристики
Материал Сталь
Тип покрытия Оцинкованный
Способ установки 2 винтами - тип винта самонарезающий - на дверной усиливающей раме расположение
Регулирование На требуемой высоте для на дверной усиливающей раме
Высота 30 мм
Ширина Номинальн.: 800 мм
Реальный: 732 мм
Глубина 14 мм
Вес 0,746 кг
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки