Schneider-Electric
 
XT130B1PAL2 изображения - Schneider-electric
XT130B1PAL2
Емкостный металлический датчик кабель 2м
Telemecanique
Характеристики
Основные характеристики
Серия продукта OsiSense XT
Тип датчика Емкостной бесконтактный датчик
Специальная область применения продукта Обнаружение изоляционных и проводящих материалов
Наименование датчика XT1
Конструкция датчика Цилиндрический M30
Размер 70 mm
Тип корпуса Фиксированный
Возможность скрытого монтажа датчика Для скрытого монтажа
Материал Металл
Материал шкафа Никилерованная латунь
Тип выходного сигнала Дискретный
Способ электромонтажа 3-проводн.
[Sn] номинальная дальность обнаружения 10 мм
Функция дискретного выхода 1 Н.О.
Тип выходной цепи Пост. ток
Тип дискретного выхода PNP
Электрическое соединение Кабель
Длина кабеля 2 м
Номинальное напряжение питания [Us] 24 В пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
Maximum delay response 5 мс
Степень защиты IP IP67 в соответствии с IEC 60529
IP67 в соответствии с IEC 60947-5-2
Дополнительные характеристики
Резьба ISO M30 x 1,5
Поверхность обнаружения Фронтальный
[Sa] гарантированная рабочая дальность 0…7,2 мм
Диапазон настройки 2…20 мм
Дифференциальный ход < 0,2 x Sr
Повторяемость позиционирования < 0,1 x Sr
Материал изоляции провода PVC
Светодиодный индикатор состояния Индикация состояния выхода: 1 светодиод (желтый)
Пределы напряжения питания 12…30 В пост. ток
Maximum residual current 0,1 мА разомкнутое состояние
Тип защиты Защита от короткого замыкания
Частота коммутации <= 150 Hz
Maximum voltage drop <2 В (замкнутый)
Потребляемый ток < 15 мА
Maximum delay first up 30 мс
Maximum delay recovery 5 мс
Макс. коммутируемый ток 200 мА
Маркировка CE
Установка Чувствительности потенциометром
Длина резьбы 55 мм
Ширина 70 мм
Вес 0,27 кг
Условия эксплуатации
Стандарты EN/IEC 60947-5-2
Сертификаты CETLus
Рабочая температура -25…70 °C
Виброустойчивость 10 gn амплитуда = 1 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность 30 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Стойкость к электростатическому разряду 4 кВ контакт в соответствии с IEC 61000-4-2
8 кВ воздух в соответствии с IEC 61000-4-2
Стойкость к электромагнитным полям 3 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
Стойкость к коммутационным помехам 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4
Экологичность предложения
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки