Schneider-Electric
 
11222 изображения - Schneider-electric
11222
Автоматический выключатель ВА63 3П 10A C 4,5 кА, Болгария/Италия
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Домовой
Тип продукта Миниатюрный автоматический выключатель
Краткое название устройства Domae MCB
Область применения Распределение
Описание полюсов 3P
Число защищенных полюсов 3
[In] номинальный ток 10 А
Тип сети Переменный ток
Технология расцепителя Термомагнитный
Код кривой C
Отключающая способность Icn 4500 А
Дополнительные характеристики
Частота сети 50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение 400 V переменный ток 50/60 Гц
Предел срабатывания электромагнитного расцепителя 5...10 x In
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность 4500 кА 100 % Icn в соответствии с EN/МЭК 60898-1
Индикатор положения контакта Да
Тип привода Тумблер
Индикатор наличия напряжения Аварийное срабатывание
Исполнение выключателя Защелкивающийся
Монтажная опора DIN-рейка
Шаг 9 мм 6
Высота 81 мм
Ширина 54 мм
Глубина 78,5 мм
Вес 0,285 кг
Цвет Белый
Механическая износостойкость 20000 циклы
Соединения – клеммы Клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - 1...25 mm² - жесткий
Клеммы туннельного типа (верхняя или нижняя) - 1...16 mm² - гибкий
Длина зачистки проводов 14 мм для верхняя или нижняя соединение
Момент затяжки 2 Н-м верхняя или нижняя
Защита от замыкания на землю Без
Условия эксплуатации
Стандарты IEC 60068-1
IEC 60898-1
IEC 60529
Степень защиты IP IP20 в соответствии с IEC 60529
IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529
Подготовка к работе в тропических условиях 2 в соответствии с IEC 60068-1
Относительная влажность 95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды -25…60 °C
Температура окружающей среды при хранении -40…70 °C
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки