Schneider-Electric
 
11452 изображения - Schneider-electric
11452
Дифференциальный Выключатель нагрузки ВД63 2П 40A 30MA АС, Испания
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Домовой
Тип продукта Residual current circuit breaker (RCCB)
Краткое название устройства RCCB
Описание полюсов 2P
Класс защиты от тока утечки Type AC
Дополнительные характеристики
Положение нейтрали Слева
Положение устройства в системе Отходящий
[In] номинальный ток 40 А
Тип сети Переменный ток
Частота сети 50 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение 240 V переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61008-1
Технология срабатывания защиты по дифференицальному току Электромеханическое
Чувствительность по току утечки 30 мА
Задержка срабатывания защиты от тока утечки Мгновенный
Номинальная отключающая и включающая способность Im = 500 А 230 В в соответствии с IEC 61008-1
Номинальный условный ток короткого замыкания Inc 3000 А 40 А
[Ui] номинальное напряжение изоляции 440 В переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61008-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ в соответствии с IEC 61008-1
Скачок тока 250 А
Индикатор положения контакта Да
Тип привода Тумблер
Исполнение выключателя Стационарный
Монтажная опора 35 мм симметричная DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами Да
Шаг 9 мм 4
Высота 81 мм
Ширина 36 мм
Глубина 76 мм
Вес 0,18 кг
Механическая износостойкость 5000 циклы
Электрическая износостойкость 2000 циклы 230 V AC 50/60Hz переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61008-1
Соединения – клеммы Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 35 мм² жесткий
Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 25 мм² гибкий
Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 25 мм² гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов 14 мм
Момент затяжки 3,5 Н-м
Условия эксплуатации
Стандарты IEC 60529
IEC 60068-1
IEC 61008-1
Сертификаты EAC
Степень защиты IP IP20 в соответствии с IEC 60529
Подготовка к работе в тропических условиях 2 в соответствии с IEC 61008
Относительная влажность 95 % в 55 °C
Высота над уровнем моря 2000 м
Рабочая температура -5…40 °C
Температура окружающей среды при хранении -40…60 °C
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки