Schneider-Electric
 
13979 изображения - Schneider-electric
13979
Пылевлагозащищенный корпус щита Kaedra 12 модулей
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Kaedra
Тип продукта Защитный корпус
Степень защиты IP Миникорпус для модульного устройства
Принадлежности в комплекте со шкафом 1 комплект маркировки
Дополнительные характеристики
Монтаж шкафа Поверхность
Количество модулей по 18 мм в ряду 12
Общее количество модулей по 18 мм 12
Количество горизонтальных рядов 1
Класс изоляции Двойная изоляция
Класс II
Оборудование в комплекте 1 комплект для маркировки
Тип передней крышки Прозрачный
Рассеиваемая мощность, Вт 19 Вт
[In] номинальный ток 63 А
Тип рейки DIN
Количество предварительных выводов PG ISO 7
Описание параметров блокировки Доп. замок
Материал шкафа Самозатухающий пластик
Ширина 267 мм
Высота 200 мм
Глубина 112 мм
Цвет Дверь: прозрачный зеленый
Шкаф: светло-серый (RAL 7035)
Условия эксплуатации
Стандарты IEC 60695-2-1
EN 50102
IEC 670
IEC 60529
IEC 60439-3
EN 50262
Огнестойкость 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK IK09 в соответствии с EN 50102
Environmental characteristics (UV) Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010
Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013
Категория перенапряжения II
Рабочая температура -25…60 °C
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки