Schneider-Electric
 
BLNIA045114 изображения - scope
BLNIA045114
РОЗЕТКА двойная: комп.RJ45, кат.5Е + телеф. RJ11, ИЗОЛ.ПЛ., ТИТАН
Код EAN: 
3606481332936
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Blanca
Тип продукта Компьютерная/телефонная розетка
Область применения Связь
Комплектация изделия Изделие в сборе
Тип телефонной розетки RJ11
Тип информационной розетки RJ45 - Категория 5e UTP
Цветовой оттенок Титан
Дополнительные характеристики
Количество разъемов (гнёзда) 2
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) глянцевое
Тип монтажа Открытый
Направление установки Прямой
Способ установки Clip-in
Винты
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Глубина 40 мм
Вес нетто 0,05 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Packing Units
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 50 г
Высота упаковки 1 4,1 см
Ширина упаковки 1 6,5 см
Длина упаковки 1 6,5 см
Offer Sustainability
Директива EC RoHS Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки