Schneider-Electric
 
EZ9R14225 изображения - scope
EZ9R14225
Дифференциальный выключатель EASY 9 (УЗО) 2П 25А 10мА AC 230В =S=
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия продукта Easy9
Тип продукта Residual current circuit breaker (RCCB)
Краткое название устройства Easy9 авт. выключатель без защиты от сверхтоков
Poles 2P
Положение нейтрали Слева
[In] номинальный ток 25 А
Тип сети Переменный ток
Чувствительность по току утечки 10 мА
Задержка срабатывания защиты от тока утечки Мгновенный
Класс защиты от тока утечки Type AC
Номинальная отключающая и включающая способность 500 А
Номинальный условный ток короткого замыкания Easy9 модульные автоматические выключатели: 4500 А 25 А
Дополнительные характеристики
Положение устройства в системе Отходящий
Частота сети 50 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение 230 В Переменный ток 50 Гц
Технология срабатывания защиты по дифференицальному току Зависящий от напряжения
[Ui] номинальное напряжение изоляции 440 В переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ
Индикатор положения контакта Да
Тип привода Тумблер
Исполнение выключателя Защелкивающийся
Монтажная опора DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами Сверху: Да
Шаг 9 мм 4
Высота 82 мм
Ширина 36 мм
Глубина 72 мм
Цвет Серый (RAL 7035)
Механическая износостойкость 5000 циклы
Электрическая износостойкость AC: 2000 циклы 230 V AC 50/60Hz переменный ток 50 Гц
Соединения – клеммы Зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 1…25 мм² жесткий
Зажим туннельного типа (верхняя или нижняя) 1…16 мм² гибкий
Момент затяжки 2,5 Н-м верхняя или нижняя
Сегмент рынка Рынок жилья
Малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Стандарты IEC 61008-1
Сертификаты EAC
CE
ГОСТ Р
Степень защиты IP IP20
Степень загрязнения 2 в соответствии с IEC 61008-1
Подготовка к работе в тропических условиях 2
Относительная влажность 95 % в 55 °C
Рабочая температура -25…60 °C
Температура окружающей среды при хранении -40…85 °C
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки