Schneider-Electric
 
LADN11 изображения - Schneider-electric
LADN11
ДОП. КОНТАКТН. БЛОК НО+НЗ ФРОНТ. МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия продукта Реле управления TeSys D
TeSys F
TeSys D
Серия TeSys
Тип продукта Блок вспомогательных контактов
Работа вспом. контактов Мгновенный
Конфигурация главных контактов 1 Н.О. + 1 Н.З.
Соединения – клеммы Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий без наконечника
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий без наконечника
Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 мм²жесткий кабель с кабельным наконечником
Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 мм²жесткий кабель без наконечника
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²жесткий кабель с кабельным наконечником
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²жесткий кабель без наконечника
Дополнительные характеристики
Место монтажа Передний
[Ui] номинальное напряжение изоляции 600 В - сертификация UL
690 В в соответствии с IEC 60947-5-1
600 В - сертификация CSA
[Ue] номинальное рабочее напряжение 690 V переменный ток 25...400 Hz
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 10 А в <60 °C
Номинальная включающая способность Irms 140 А в <= 690 V переменный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
250 А в <= 690 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
Допустимый кратковременно выдерживаемый ток 100 А в <60 °C 1 с
120 А в <60 °C 500 мс
140 А в <60 °C 100 мс
Тип защиты Предохранитель gG 10 А номинальн. в соответсвии с рабочим током для Ue <= 690 В
Соответствующий номинал предохранителя 10 А gG в соответствии с IEC 60947-5-1
Механическая износостойкость 30 млн. циклов
Минимальный коммутируемый ток 5 мА
Минимальное коммутируемое напряжение 17 В
Время без перекрытия 1,5 мс при снятии напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами
1,5 мс при подаче напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами
Время перекрытия 1,5 мс
Сопротивление изоляции > 10 МОм
Условия эксплуатации
Характеристики окружающей среды Нормальные окружающие условия
Стандарты BS 4794
NF C 63-140
VDE 0660
EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
Сертификаты CSA
UL
Степень защиты IP IP2x в соответствии с VDE 0106
Защитное исполнение TH в соответствии с IEC 60068
Рабочая температура -5…60 °C
Температура окружающей среды при хранении -60…80 °C
Рабочая высота 3000 м без ухудшения номинальных значений
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки