Schneider-Electric
 
LV432693 изображения - Schneider-electric
LV432693
3П3Т АВТ. ВЫКЛ. MICR. 2.3 400A NSX400N
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Compact
Наименование продукта Compact NSX
Тип продукта Выключатель
Краткое название устройства Compact NSX400N
Область применения Распределение
Описание полюсов 3P
Описание защищенных полюсов 3t
Тип сети Переменный ток
Частота сети 50/60 Гц
[In] номинальный ток 400 А в 40 °C
[Ui] номинальное напряжение изоляции 800 В переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 8 кВ
[Ue] номинальное рабочее напряжение 690 V переменный ток 50/60 Гц
Отключающая способность N 50 кА 415 V переменный ток
Отключающая способность 85 кА в 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508
22 кА Icu в 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
85 кА Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
10 кА Icu в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
30 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
20 кА в 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508
50 кА в 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508
50 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
42 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность 11 кА в 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
85 кА в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
10 кА в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
50 кА в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
30 кА в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
42 кА в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Соответствие требованиям по изоляции Да в соответствии с EN 60947-2
Да в соответствии с IEC 60947-2
Категория применения Категория А
Наименование расцепителя Micrologic 2.3
Технология расцепителя Электронный
Защитные функции блока управления LSoI
Степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60664-1
Дополнительные характеристики
Тип привода Тумблер
Исполнение выключателя Стационарный
Монтажная опора Задняя монтажная панель
Присоединение с верхней стороны Передний
Соединение с нижней стороны Передний
Вспомогательные контакты Без
Механическая износостойкость 15000 циклы
Электрическая износостойкость 12000 циклы 440 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2
3000 циклы 690 V In в соответствии с IEC 60947-2
6000 циклы 440 V In в соответствии с IEC 60947-2
6000 циклы 690 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2
Шаг соединения 45 мм
Индикатор наличия напряжения Светодиод "90 % Ir"
Светодиод "105 % Ir"
Светодиод "готов к работе"
Тип защиты Защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени)
Short time short-circuit protection with fixed delay
Мгновенная защита от короткого замыкания
Номинальный ток расцепителя 400 А в 40 °C
Уставка тока Ir защиты с длительной выдержкой времени 9 регулируем. настроек
[Ir] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки 0,9...1 x Io
Задание длительной задержки срабатывания Фиксированный
[tr] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки 16 с в 6 x Ir
Тепловая память 20 минут до и после срабатывания
Диапазон уставок защиты от короткого замыкания Isd 9 регулируем. настроек
[Isd] уставки тока срабатывания при коротком замыкании 1.5...10 x Ir
Тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании Фиксированный
Диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii Фиксированный
Уставка тока мгновенного срабатывания 4800 A
Высота 255 мм
Ширина 140 мм
Глубина 110 мм
Вес 6,05 кг
Код совместимости NSX400
Условия эксплуатации
Категория перенапряжения Класс II
Класс защиты от поражения электрическим током Класс II
Стандарты EN/IEC 60947
UL 508
Сертификаты EAC
CCC
Морское исполнение
Степень защиты IP IP40 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK IK07 в соответствии с IEC 62262
Рабочая температура -35…70 °C
Температура окружающей среды при хранении -55…85 °C
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки