Schneider-Electric
 
PRA29218 изображения - Schneider-electric
PRA29218
PRAGMA 2x18 модулей навесной щит
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Pragma
Тип продукта Шкаф
Степень защиты IP Распределительный шкаф
Ширина 426 мм
Высота 450 мм
Глубина 145 мм
Nb of 18 mm modules per row 18
Nb of horizontal rows 2
Класс изоляции Двойная изоляция
Класс II
Оборудование в комплекте 2 блок клемм
1 ярлык с обозначением
1 комплект для маркировки
1 фальш-панель закрывающая
Type of door По требованиям заказчика
Прозрачный
Дополнительные характеристики
Монтаж шкафа Поверхность
Шаг 9 мм 36
Общее количество модулей по 18 мм 36
Рассеиваемая мощность, Вт 50 Вт
[In] номинальный ток 90 А
Тип рейки DIN
Тип кабеля Кабель или трубка
Съемные платы
Платы с вырезом
Шинопровод
Количество клеммных блоков 1 земля (Quick) с 26 отходящие линии
1 нейтраль (Quick) с 24 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока 1 x 25 mm² для земля
24 x 6 mm² для земля
1 x 50 mm² для земля
3 x 25 mm² для нейтраль
Материал шкафа Тыльная часть: технический пластик
Лицевая панель: технический пластик
Цвет Шкаф: белый (RAL 9016)
Лицевая панель: серый (RAL 7004)
Дверь: прозрачный
Сегмент рынка Рынок жилья
Малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Огнестойкость Тыльная часть: 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Лицевая панель: 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP IP30 без двери в соответствии с EN/IEC 60529
IP40 с дверью в соответствии с EN/IEC 60529
Степень защиты IK IK08 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262
IK09 с дверью в соответствии с EN/МЭК 62262
Категория перенапряжения II
Рабочая температура -25…60 °C
Стандарты МЭК 60670-1
IEC 60670-24
МЭК 61439-1
МЭК 61439-3
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки