Schneider-Electric
 
XB5AVM5 изображения - Schneider-electric
XB5AVM5
Сигнальная лампа 22 мм 230-240В желтая
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия продукта Harmony XB5
Тип продукта Сигнальная лампа
Краткое название устройства XB5
Материал окантовки Dark grey plastic
Материал крепежной основы Пластик
Тип головки Standard
Монтажный диаметр 22 мм
Минимальная партия для продажи 1
Форма головки сигнального блока Круглая
Цвет толкателя или линзы Желтый
Доп. информация для толкателя С обычным объективом
Источник света Светодиод с защитой
Цоколь лампы Встроенный светодиод
Цвет источника света Желтый
Номинальное напряжение питания [Us] 230...240 В пер. ток в 50/60 Hz
Комплектация изделия Механизм в сборе
Дополнительные характеристики
Высота 42 мм
Ширина 30 мм
Глубина 54 мм
Описание зажимов ISO n°1 (X1-X2)PL
Вес 0,038 кг
Стойкость к мойке под высоким давлением 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
Соединения – клеммы Винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1
Винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1
[Ui] номинальное напряжение изоляции 250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ в соответствии с EN 60947-1
Тип сигнализации Постоянный
GCR BRIDGE XB5AVCUST05
Код совместимости XB5
Пределы напряжения питания 195…264 В пер. ток
Потребляемый ток 14 мА
Срок службы 100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C
Выдерживаемая импульсная помеха 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5
Условия эксплуатации
Защитное исполнение TH
Температура окружающей среды при хранении -40…70 °C
Рабочая температура -40…70 °C
Категория перенапряжения Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP IP66 в соответствии с IEC 60529
IP67 в соответствии с IEC 60529
IP69 в соответствии с IEC 60529
IP69K в соответствии с ISO 20653
Степень защиты NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Степень защиты IK IK05 в соответствии с IEC 50102
Стандарты CSA C22.2 № 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Сертификаты CSA
Внесен в список UL
Виброустойчивость 5 gn (частота= 12…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность 50 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
30 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
Стойкость к коммутационным помехам 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4
Стойкость к электромагнитным полям 10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
Электромагнитная совместимость Электростатический разряд - контрольный уровень: 6 кВ (при контакте, на металлических частях) в соответствии с IEC 61000-4-2
Электростатический разряд - контрольный уровень: 8 кВ (через воздух, (на изолированных частях)) в соответствии с IEC 61000-4-2
Электромагнитное излучениекласс B в соответствии с IEC 55011
Стойкость к электростатическому разряду 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-4-2
8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-4-2
Электромагнитное излучение Класс B в соответствии с IEC 55011
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки