Lokalizacja urządzenia w systemie
|
Odejście
Wchodzący do grupy
|
Częstotliwość sieci
|
50 Hz
|
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe
|
400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
|
Technologia wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego
|
Niezależny od napięcia
|
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy
|
10 kA
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
500 V
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
6 kV
|
Wskazanie położenia styku
|
Tak
|
Typ sterowania
|
Dźwignia
|
Sygnalizacja lokalna
|
Wskaźnik zał/wył
Obecność napięcia: LED (zielony)
Wskaźnik wyzwolenia
|
Sposób montażu
|
Zatrzaskowy
|
Podstawa montażowa
|
Szyna DIN
|
Szerokość w modułach 9 mm
|
8
|
Wysokość
|
88 mm
|
Szerokość
|
72 mm
|
Głębokość
|
79 mm
|
Masa produktu
|
415 g
|
Kolor
|
Biały
|
Trwałość mechaniczna
|
20000 cykl
|
Trwałość elektryczna
|
10000 cykl
|
Opis opcji blokowania
|
Urządzenie do blokowania kłódką
|
Przyłącza - zaciski
|
Zacisk podwójny przód1…35 mm² sztywny
Zacisk podwójny przód1…25 mm² elastyczny
Zacisk podwójny przód1…25 mm² elastyczny z tulejką
Zacisk podwójny BACK1…25 mm² sztywny
Zacisk podwójny BACK1…16 mm² elastyczny
Zacisk podwójny BACK1…16 mm² elastyczny z tulejką
|
Gługość odizolowanego odcinka
|
14 mm for góra lub dół connection
|
Moment dokręcania
|
3,5 N.m góra lub dół
|