|
|
|
01025
Stolpe, Prisma G, sats om 2 stycken, IP55, RAL9001
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Stolpe
|
Tillbehör / separat kategori
|
Reservdelar
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma G) kapsling
|
Produktkompatibilitet
|
IP55-kapsling
|
IP-kapslingsklass
|
IP55
|
Teknisk data
Installation description
|
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Golvstående kapsling - bredd 600 mm
|
Kvantitet per set
|
Sats om 2
|
Produktens vikt
|
1,32 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
13,4 cm
|
Förpackning 1 djup
|
26,8 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,347 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
5
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
7,02 kg
|
Förpackning 3 höjd
|
15 cm
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|