|
|
|
01039
Gavelplåt, Prisma G, bredd 300mm, IP30
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Slät plåt
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma G) kapsling
|
Installationsbeskrivning
|
Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
|
Teknisk data
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Ytbehandling
|
Slät
Matt
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Bredd
|
300 mm
|
Höjd
|
30 mm
|
Djup
|
205 mm
|
Produktens vikt
|
0,64 kg
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,7 cm
|
Förpackning 1 djup
|
68,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
726,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
30
|
Förpackning 2 höjd
|
39,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
46,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|