|
|
|
01093
Handtag för frontplåt, Prisma G, sats om 20 st, RAL 9001
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma P
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Hantag
|
Tillbehör / separat kategori
|
Reservdelar
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma G) kapsling
Prisma (Prisma P) cubicle
|
Teknisk data
Montagesätt
|
Klister
|
Installation description
|
Skåp
Väggmonterad kapsling
Golvstående kapsling
|
Kvantitet per set
|
Sats om 20
|
Höjd
|
24 mm
|
Bredd
|
46 mm
|
Djup
|
10 mm
|
Produktens vikt
|
0,1 kg
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
12,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
16,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
92,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,222 kg
|
Förpackning 3 höjd
|
80 cm
|
Hållbarhetsinformation
|
|