|
|
|
01094
Låsbart handtag för frontplåt, Prisma G, sats om 10 st, RAL 9001
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma P
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kvartsvarvsstängning
|
Tillbehör / separat kategori
|
Reservdelar
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma G) kapsling
Prisma (Prisma P) cubicle
|
Teknisk data
Installation description
|
Skåp
Väggmonterad kapsling
Golvstående kapsling
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Höjd
|
24 mm
|
Bredd
|
46 mm
|
Djup
|
10 mm
|
Produktens vikt
|
0,58 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
14,8 cm
|
Förpackning 1 djup
|
27,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
520 g
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
16
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
9,35 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
128
|
Förpackning 3 höjd
|
78 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
98 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|