|
|
|
03032
Montageplåt, Prisma, för NSX100/250 med motormekanism för horisontellt fast montage
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Fästplatta
|
Tillbehör / separat kategori
|
Installationstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma G) kapsling
|
Installationsbeskrivning
|
Golvstående kapsling - bredd 600 mm
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Golvskåp+kabelfack - bredd 600 + 300 mm
Väggskåp + kabelfack - bredd 600 + 300 mm
|
Installerad enhet
|
INS250 Compact: fast - kontroll: sidohandtag - vertikal installation
INV250 Compact: fast - kontroll: sidohandtag - vertikal installation
NSX100...160 Compact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: motordon - horisontell installation
NSX100...160 Compact: utan jordfelsskydd plug-in - kontroll: vippa - horisontell installation
NSX250 Compact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: motordon - horisontell installation
NSX250 Compact: utan jordfelsskydd plug-in - kontroll: vippa - horisontell installation
|
Poltal
|
3P: 1 x horisontell installationNSX100...160 fast
4P: 1 x horisontell installationNSX100...160 fast
3P: 1 x horisontell installationNSX250 fast
4P: 1 x horisontell installationNSX250 fast
3P: 1 x vertikal installationINS250 fast
4P: 1 x vertikal installationINS250 fast
3P: 1 x vertikal installationINV250 fast
4P: 1 x vertikal installationINV250 fast
3P: 1 x horisontell installationNSX100...160 plug-in
4P: 1 x horisontell installationNSX100...160 plug-in
3P: 1 x horisontell installationNSX250 plug-in
4P: 1 x horisontell installationNSX250 plug-in
|
Villkor för att använda kabelbindare
|
Med färstplatta (2 horisontell
Med färstplatta (1 vertikal
|
Antal vertikala moduler (50 mm)
|
4 modul(er): NSX100...160 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd golvskåp+kabelfack i 600 + 300 mm topp eller botten
4 modul(er): NSX100...160 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd väggskåp + kabelfack i 600 + 300 mm topp eller botten
4 modul(er): NSX250 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd golvskåp+kabelfack i 600 + 300 mm topp eller botten
4 modul(er): NSX250 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd väggskåp + kabelfack i 600 + 300 mm topp eller botten
8 modul(er): INS250, direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 600 mm topp eller botten
8 modul(er): INS250, direkt med långa beröringsskydd väggmonterad kapsling i 600 mm topp eller botten
8 modul(er): INV250, direkt med långa beröringsskydd golvstående kapsling i 600 mm topp eller botten
8 modul(er): INV250, direkt med långa beröringsskydd väggmonterad kapsling i 600 mm topp eller botten
|
Standarder
|
IEC 61439-2
|
Produktcertifieringar
|
ASEFA
|
Teknisk data
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Ytbehandling
|
Matt
Slät
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Bredd
|
600 mm
|
Höjd
|
150 mm
|
Produktens vikt
|
0,96 kg
|
Functional unit
|
600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact INS250 fixed lateral handle vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 0.31 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact INS250 fixed lateral handle vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 0.31 mm
600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact INS250 fixed lateral handle vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 0.31 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact INS250 fixed lateral handle vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 0.31 mm
600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact INV250 fixed lateral handle vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 0.31 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact INV250 fixed lateral handle vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 0.31 mm
600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact INV250 fixed lateral handle vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 0.31 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact INV250 fixed lateral handle vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 0.31 mm
600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX100...160 without fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm
600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct ComPact NSX100...160 without fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm
600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX100...160 without plug-in toggle horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm
600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct ComPact NSX100...160 without plug-in toggle horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm
600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX100...160 without fixed motor mechanism horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm
600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct ComPact NSX100...160 without fixed motor mechanism horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm
600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX100...160 without plug-in toggle horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm
600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct ComPact NSX100...160 without plug-in toggle horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm
600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX250 without fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm
600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct ComPact NSX250 without fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm
600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX250 without plug-in toggle horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm
600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct ComPact NSX250 without plug-in toggle horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm
600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX250 without fixed motor mechanism horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm
600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct ComPact NSX250 without fixed motor mechanism horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm
600 + 300 mm Prisma G floor-standing enclosure + duct ComPact NSX250 without plug-in toggle horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm
600 + 300 mm Prisma G wall-mounted enclosure + duct ComPact NSX250 without plug-in toggle horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
18,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
47,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
0,99 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
20,32 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Förpackning 3 höjd
|
45,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
40,64 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
|
|