|
|
|
03124
Montageplåt, Prisma, ISFT 250 horisontellt montage
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Fästplatta
|
Tillbehör / separat kategori
|
Installationstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma G) kapsling
Prisma (Prisma Pack 250) kapsling
|
Installationsbeskrivning
|
Golvstående kapsling - bredd 600 mm
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Pack kapsling - bredd 600 mm
|
Installerad enhet
|
ISFT250 Fupact: fast - kontroll: säkringshållare - horisontell installation
|
Poltal
|
3P: 1 x horisontell installationISFT250 fast
|
Antal vertikala moduler (50 mm)
|
6 modul(er): ISFT250, direkt golvstående kapsling i 600 mm
6 modul(er): ISFT250, direkt väggmonterad kapsling i 600 mm
6 modul(er): ISFT250, direkt Pack kapsling i 600 mm
|
Standarder
|
IEC 61439-2
|
Produktcertifieringar
|
ASEFA
|
Teknisk data
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Ytbehandling
|
Matt
Slät
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Bredd
|
600 mm
|
Höjd
|
100 mm
|
Produktens vikt
|
1,46 kg
|
Functional unit
|
600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact ISFT250 fixed fuse carriers handle horizontal 3P 1 direct 6 50 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact ISFT250 fixed fuse carriers handle horizontal 3P 1 direct 6 50 mm
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure FuPact ISFT250 fixed fuse carriers handle horizontal 3P 1 direct 6 50 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
18,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
47 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,47 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
5
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
8,1 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Förpackning 3 höjd
|
45 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
32,4 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|