|
|
|
03152
Montageplåt, Prisma, för 2 st mätinstrument, bredd 600 mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Fästplatta
|
Tillbehör / separat kategori
|
Installationstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma Prisma G kapsling
Prisma Prisma P cubicle
|
Installationsbeskrivning
|
Golvstående kapsling - bredd 600 mm
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Skåp - bredd 650 mm djup 400 mm
Pack kapsling - bredd 555 mm
|
Installerad enhet
|
Kilowatt-timme mätare effektmätare: - vertikal installation
|
Poltal
|
4P: 2 x vertikal installationkilowatt-timme mätare
3P: 2 x vertikal installationkilowatt-timme mätare
|
Antal vertikala moduler (50 mm)
|
8 modul(er): kilowatt-timme mätare golvstående kapsling i 600 mm
8 modul(er): kilowatt-timme mätare väggmonterad kapsling i 600 mm
9 modul(er): kilowatt-timme mätare golvstående kapsling i 600 mm
9 modul(er): kilowatt-timme mätare väggmonterad kapsling i 600 mm
9 modul(er): kilowatt-timme mätare skåp i 650 mm
9 modul(er): kilowatt-timme mätare Pack kapsling i 555 mm
|
Standarder
|
IEC 61439-2
|
Produktcertifieringar
|
ASEFA
|
Teknisk data
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Ytbehandling
|
Matt
Slät
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Bredd
|
600 mm
|
Höjd
|
400 mm
|
Produktens vikt
|
2,28 kg
|
Functional unit
|
600 mm Prisma G floor-standing enclosure power meters kilowatt-hour meters vertical 4P 2 8 50 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure power meters kilowatt-hour meters vertical 4P 2 8 50 mm
600 mm Prisma G floor-standing enclosure power meters kilowatt-hour meters vertical 4P 2 9 50 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure power meters kilowatt-hour meters vertical 4P 2 9 50 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle power meters kilowatt-hour meters vertical 4P 2 9 50 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
42,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
47,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2,280 kg
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
17,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
54,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
82,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
23,920 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Förpackning 3 höjd
|
98,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
239,200 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|