Schneider-Electric
 
03160 bild- myse
03160
Moontageplåt, Prisma, för 2 st 3 fas energimätare, 6 moduler, bredd 600 mm
EAN-kod EAN-kod: 
3303430031604
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Prisma
Produktområde Prisma G
Typ av produkt eller komponent Fästplatta
Tillbehör / separat kategori Installationstillbehör
Serie kompatibilitet Prisma Prisma G kapsling
Installationsbeskrivning Golvstående kapsling - bredd 600 mm
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Installerad enhet Kilowatt-timme mätare effektmätare: - vertikal installation
Anslutning
Poltal 4P: 2 x vertikal installationkilowatt-timme mätare
Antal vertikala moduler (50 mm) 6 modul(er): kilowatt-timme mätare golvstående kapsling i 600 mm
6 modul(er): kilowatt-timme mätare väggmonterad kapsling i 600 mm
6 modul(er): anslutning golvstående kapsling i 600 mm
6 modul(er): anslutning väggmonterad kapsling i 600 mm
Standarder IEC 61439-2
Produktcertifieringar ASEFA
Teknisk data
Skyddsbehandling Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Ytbehandling Slät
Matt
Färg Vit (RAL 9001)
Bredd 600 mm
Höjd 300 mm
Produktens vikt 1,5 kg
Functional unit 600 mm Prisma G floor-standing enclosure connection 2 6 50 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure connection 2 6 50 mm
600 mm Prisma G floor-standing enclosure power meters kilowatt-hour meters vertical 4P 2 6 50 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure power meters kilowatt-hour meters vertical 4P 2 6 50 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,200 cm
Förpackning 1 bredd 28,000 cm
Förpackning 1 djup 50,000 cm
Förpackning 1 vikt 1,500 kg
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 40,000 cm
Förpackning 2 djup 60,000 cm
Förpackning 2 vikt 15,000 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 80
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 120,000 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Halogeninnehåll Produkt med halogenfria plastdelar
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor