|
|
|
03198
Distansbultar sats med 4 st, Prisma, H=25mm, M6
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum NOV 10, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
Prisma P
|
Typ av produkt eller komponent
|
Hexagonala distanser
|
Tillbehör / separat kategori
|
Installationstillbehör
|
Produktnamn
|
Prisma (Prisma P) cubicle
Prisma (Prisma G) Frontlucka högkant
|
Apparatanslutning-kapsling
|
Jordskena: vertikal med skruv
|
Teknisk data
Montagesätt
|
Med skruv
|
Montagefästen
|
Funktionella stolpar
|
Installationsbeskrivning
|
Golvstående kapsling - bredd 600 mm
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Golvstående kabelfack - bredd 300 mm
Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
Skåp
Kabelskåp
|
ISO gänga
|
M6
|
Kvantitet per set
|
Sats om 4
|
Höjd
|
25 mm
|
Produktens vikt
|
0,11 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4 cm
|
Förpackning 1 djup
|
10,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
110 g
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
|
|