|
|
|
03222
Täcklist för vertikalt montage används då NSX250 3P-4P brytare kombineras med normprodukter, Prisma
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
Prisma P
|
Typ av produkt eller komponent
|
Delbar blindplåt
|
Tillbehör / separat kategori
|
Installationstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma G) frontplåt
Prisma (Prisma P) frontplåt
|
Teknisk data
Installation description
|
Skåp
Väggmonterad kapsling
Golvstående kapsling
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Höjd
|
107 mm
|
Bredd
|
147 mm
|
Produktens vikt
|
0,06 kg
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
11,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
15,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
60,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
12,5 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
20,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
29,5 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,35 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
480
|
Förpackning 3 höjd
|
52,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
39,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|