|
|
|
03223
Frontplåt normprodukter, Prisma, för 3 rader normprodukter, avstånd mellan raderna 150 mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
Prisma P
|
Typ av produkt eller komponent
|
Frontplåt
|
Tillbehör / separat kategori
|
Installationstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma G) kapsling
Prisma (Prisma P) cubicle
|
Typ av frontplåt
|
Hålbild
Normprodukter
|
Installerad enhet
|
Normprodukter <= 40 A Acti 9: fast
Normprodukter <= 40 A Multi 9: fast
|
Teknisk data
Kapsling/ställverk beskrivning
|
Golvstående kapsling - bredd 600 mm
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Skåp - bredd 650 mm djup 400 mm
|
Anslutningsposition
|
Direktanslutning
|
Antal horisontella rader
|
3
|
9mm modul
|
48
|
Antalet moduler (18 mm) per rad
|
24
|
Antal vertikala moduler (50 mm)
|
8
|
Standarder
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Produktcertifieringar
|
ASEFA
|
Material
|
Stål
|
Ytbehandling
|
Slät
Matt
|
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Höjd
|
400 mm
|
Bredd
|
500 mm
|
Produktens vikt
|
1,24 kg
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Functional unit
|
600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti 9 modular device <= 40 A fixed 48 direct 8
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Acti 9 modular device <= 40 A fixed 48 direct 8
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Acti 9 modular device <= 40 A fixed 48 direct 8
600 mm Prisma G floor-standing enclosure Multi 9 modular device <= 40 A fixed 48 direct 8
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Multi 9 modular device <= 40 A fixed 48 direct 8
650 mm 400 mm Prisma P cubicle Multi 9 modular device <= 40 A fixed 48 direct 8
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
41 cm
|
Förpackning 1 djup
|
51 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,24 kg
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
10 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
42 cm
|
Förpackning 2 djup
|
53 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
7,82 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Förpackning 3 höjd
|
55 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
62,56 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|