|
|
|
03235
Frontplåt, Prisma, för INS-INV 250 i fast utförande med matningskopplare och vridhandtagbredd 600/650 mm, 5 moduler
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
Prisma P
|
Typ av produkt eller komponent
|
Frontplåt
|
Tillbehör / separat kategori
|
Installationstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma G) kapsling
Prisma (Prisma P) cubicle
|
Typ av frontplåt
|
Hålbild
|
Installerad enhet
|
INS250 matningsomkopplare Compact: fast - kontroll: mekanisk förregling - vertikal installation
INV250 matningsomkopplare Compact: fast - kontroll: mekanisk förregling - vertikal installation
|
Poltal
|
3P 1 x vertikal installation: monteringsplatta support: INS250 matningsomkopplare
4P 1 x vertikal installation: monteringsplatta support: INS250 matningsomkopplare
3P 2 x vertikal installation: monteringsplatta support: INS250 matningsomkopplare
4P 2 x vertikal installation: monteringsplatta support: INS250 matningsomkopplare
3P 1 x vertikal installation: monteringsplatta support: INV250 matningsomkopplare
4P 1 x vertikal installation: monteringsplatta support: INV250 matningsomkopplare
3P 2 x vertikal installation: monteringsplatta support: INV250 matningsomkopplare
4P 2 x vertikal installation: monteringsplatta support: INV250 matningsomkopplare
|
Driftsläge
|
Vertikal
|
Teknisk data
Kapsling/ställverk beskrivning
|
Golvstående kapsling - bredd 600 mm
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Skåp - bredd 650 mm djup 400 mm
|
Anslutningsposition
|
Direktanslutning
Front anslutning
|
Antal vertikala moduler (50 mm)
|
5
|
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Produktcertifieringar
|
ASEFA
|
Material
|
Stål
|
Ytbehandling
|
Matt
Slät
|
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Höjd
|
250 mm
|
Bredd
|
500 mm
|
Produktens vikt
|
0,76 kg
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact INS250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 3P 2 direct 9
650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact INS250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 4P 2 direct 9
650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact INV250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 3P 2 direct 9
650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact INV250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 4P 2 direct 9
600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact INS250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 3P 1 front connection 10
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact INS250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 3P 1 front connection 10
600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact INS250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 4P 1 front connection 10
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact INS250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 4P 1 front connection 10
600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact INV250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 3P 1 front connection 10
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact INV250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 3P 1 front connection 10
600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact INV250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 4P 1 front connection 10
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact INV250 source changeover fixed mechanical interlock vertical 4P 1 front connection 10
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
26,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
51,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
770,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
17,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
27,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
53,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
7,92 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Förpackning 3 höjd
|
32,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
23,76 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|