|
|
|
03249
Täcklist för vertikalt montage används då NSX250 3P-4P, Prisma, bredd 147 mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma P
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Delbar blindplåt
|
Tillbehör / separat kategori
|
Installationstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma Prisma P frontplåt
Prisma Prisma G frontplåt
|
Teknisk data
Installation description
|
Skåp - bredd 650 mm
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Golvstående kapsling - bredd 600 mm
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Höjd
|
85 mm
|
Bredd
|
147 mm
|
Produktens vikt
|
0,05 kg
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,2 cm
|
Förpackning 1 djup
|
15,8 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
50,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
10,6 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
18,6 cm
|
Förpackning 2 djup
|
21,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
605,0 g
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
720
|
Förpackning 3 höjd
|
50,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
54,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|