|
|
|
03328
Frontplåt, Prisma, för horisontellt montage av ISFT 250bredd 600 mm, 5 moduler
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Frontplåt
|
Tillbehör / separat kategori
|
Installationstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma Prisma G kapsling
Prisma Prisma Pack 250 kapsling
|
Typ av frontplåt
|
Hålbild
|
Installerad enhet
|
ISFT250 Fupact: fast - kontroll: säkringshållare - horisontell installation
|
Poltal
|
3P 1 x horisontell installation: monteringsplatta support: ISFT250
|
Driftsläge
|
Horisontell
|
Teknisk data
Kapsling/ställverk beskrivning
|
Golvstående kapsling - bredd 600 mm
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Pack kapsling - bredd 600 mm
|
Anslutningsposition
|
Direktanslutning
|
Antal vertikala moduler (50 mm)
|
5
|
Standarder
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Produktcertifieringar
|
ASEFA
|
Material
|
Stål
|
Ytbehandling
|
Slät
Matt
|
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Höjd
|
250 mm
|
Bredd
|
500 mm
|
Produktens vikt
|
0,78 kg
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Functional unit
|
600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact ISFT250 fixed fuse carriers handle horizontal 3P 1 direct 6
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact ISFT250 fixed fuse carriers handle horizontal 3P 1 direct 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure FuPact ISFT250 fixed fuse carriers handle horizontal 3P 1 direct 6
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
25,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
50,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
780,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
17,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
27,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
53,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
8,16 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
90
|
Förpackning 3 höjd
|
32,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
85,44 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
|
|