|
|
|
03352
Transparent frontplåt för kabelfack, Prisma, 4 moduler, bredd 300 mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
Prisma P
|
Typ av produkt eller komponent
|
Frontplåt
|
Tillbehör / separat kategori
|
Installationstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma G) kanal/skena
Prisma (Prisma P) cubicle
|
Typ av frontplåt
|
Transparent
|
Installerad enhet
|
TeSys U TeSys: fast - horisontell installation
GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A TeSys: fast - horisontell installation
|
Poltal
|
3P 4 x horisontell installation: Dinskena support: GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A
3P 4 x horisontell installation: Dinskena support: TeSys U
|
Driftsläge
|
Horisontell
|
Teknisk data
Kapsling/ställverk beskrivning
|
Golvstående kabelfack - bredd 300 mm
Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
Kabelskåp - bredd 400 mm djup 400 mm
|
Anslutningsposition
|
Direktanslutning
|
Antal vertikala moduler (50 mm)
|
4
|
Standarder
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Produktcertifieringar
|
ASEFA
|
Material
|
Glas
|
Ytbehandling
|
Slät
Matt
|
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Höjd
|
200 mm
|
Bredd
|
300 mm
|
Produktens vikt
|
0,54 kg
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Functional unit
|
300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys GV2 + D or K contactors <= 40 A fixed horizontal 3P 4 direct 5
300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys GV2 + D or K contactors <= 40 A fixed horizontal 3P 4 direct 5
400 mm 400 mm Prisma P cubicle
300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys TeSys U fixed horizontal 3P 4 direct 5
300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys TeSys U fixed horizontal 3P 4 direct 5
300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys TeSys U fixed horizontal 3P 4 direct 4
300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys TeSys U fixed horizontal 3P 4 direct 4
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
25,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
540,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
8
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,523 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|