|
|
|
03353
Transparent frontplåt för kabelfack, Prisma, 6 moduler, bredd 300 mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
Prisma P
|
Typ av produkt eller komponent
|
Frontplåt
|
Tillbehör / separat kategori
|
Installationstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma G) kanal/skena
Prisma (Prisma P) cubicle
|
Typ av frontplåt
|
Transparent
|
Installerad enhet
|
GV3Pxx1 + LC1D40 till D65 TeSys: fast - horisontell installation
|
Poltal
|
3P 3 x horisontell installation: Dinskena support: GV3Pxx1 + LC1D40 till D65
|
Teknisk data
Kapsling/ställverk beskrivning
|
Golvstående kabelfack - bredd 300 mm
Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
Kabelskåp - bredd 400 mm djup 400 mm
|
Antal vertikala moduler (50 mm)
|
6
|
Standarder
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Produktcertifieringar
|
ASEFA
|
Material
|
Glas
|
Ytbehandling
|
Slät
Matt
|
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Höjd
|
300 mm
|
Bredd
|
300 mm
|
Produktens vikt
|
0,76 kg
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Functional unit
|
400 mm 400 mm Prisma P cubicle
300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 fixed horizontal 3P 3 direct 7
300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 fixed horizontal 3P 3 direct 7
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
25 cm
|
Förpackning 1 djup
|
30 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
760 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
8
|
Förpackning 2 höjd
|
18 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
28 cm
|
Förpackning 2 djup
|
32 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
7,39 kg
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
8
|
Förpackning 3 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
7,83 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|