|
|
|
03401
Skena i fast utförande för montage av normkomponenter, Prisma, bredd 650 mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum NOV 18, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma P
|
Typ av produkt eller komponent
|
Skena
|
Tillbehör / separat kategori
|
Installationstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma Prisma P
|
Typ av spår
|
Modulär
|
Installerad enhet
|
C120 Acti 9: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vippa
GV2LE TeSys: fast
GV2ME TeSys: fast
GV2RTn TeSys: fast
IC120 Acti 9: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vippa
IM20 Vigilohm:
IM20H Vigilohm:
INS100 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - vertikal installation
INS160 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - vertikal installation
INS40 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - vertikal installation
INS63 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - vertikal installation
Modulär enhet Acti 9: fast
Modulär enhet Multi 9: fast
NG125 Multi 9: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vippa
NG125 NA Multi 9: fast - kontroll: vippa
RH10 Vigirex:
RH21 Vigirex:
RH99 Vigirex:
C120 Acti 9: med jordfelsskydd fast - kontroll: vippa
IC120 Acti 9: med jordfelsskydd fast - kontroll: vippa
NG125 Multi 9: med jordfelsskydd fast - kontroll: vippa
1/2 eller 1 modul lampa Acti 9: fast - horisontell installation
INS125 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag - vertikal installation
Normprodukter <= 40 A Acti 9: fast
Normprodukter <= 40 A Multi 9: fast
IM10 Vigilohm:
IM10H Vigilohm:
IM9 Vigilohm:
IM9-OL Vigilohm:
Mätutrustning Acti 9:
Mätutrustning Multi 9:
RH197M Vigirex:
|
Poltal
|
3P: 1 x C120 fast
4P: 1 x C120 fast
3P: 9 x GV2LE fast
3P: 9 x GV2ME fast
3P: 9 x GV2RTn fast
3P: 1 x iC120 fast
4P: 1 x iC120 fast
3P: 1 x vertikal installationINS100 fast
4P: 1 x vertikal installationINS100 fast
3P: 1 x vertikal installationINS160 fast
4P: 1 x vertikal installationINS160 fast
3P: 1 x vertikal installationINS40 fast
4P: 1 x vertikal installationINS40 fast
3P: 1 x vertikal installationINS63 fast
4P: 1 x vertikal installationINS63 fast
3P: 1 x NG125 fast
4P: 1 x NG125 fast
3P: 1 x NG125 NA fast
4P: 1 x NG125 NA fast
3P: 1 x vertikal installationINS125 fast
4P: 1 x vertikal installationINS125 fast
|
Teknisk data
Installation description
|
Skåp - bredd 650 mm djup 400 mm
|
Kapslingshöjd
|
2000 mm
|
Antal vertikala moduler (50 mm)
|
2 modul(er): 1/2 eller 1 modul lampa, direkt skåp i 650 mm
5 modul(er): C120 utan jordfelsskydd , direkt skåp i 650 mm
3 modul(er): GV2LE, direkt skåp i 650 mm
3 modul(er): GV2ME, direkt skåp i 650 mm
3 modul(er): GV2RTn, direkt skåp i 650 mm
5 modul(er): iC120 utan jordfelsskydd , direkt skåp i 650 mm
4 modul(er): IM10 skåp i 650 mm
4 modul(er): IM10H skåp i 650 mm
4 modul(er): IM20 skåp i 650 mm
4 modul(er): IM20H skåp i 650 mm
3 modul(er): IM9 skåp i 650 mm
3 modul(er): IM9-OL skåp i 650 mm
4 modul(er): INS100, direkt skåp i 650 mm
5 modul(er): INS100, direkt skåp i 650 mm
4 modul(er): INS125, direkt skåp i 650 mm
5 modul(er): INS125, direkt skåp i 650 mm
4 modul(er): INS160, direkt skåp i 650 mm
5 modul(er): INS160, direkt skåp i 650 mm
4 modul(er): INS40, direkt skåp i 650 mm
4 modul(er): INS63, direkt skåp i 650 mm
3 modul(er): mätutrustning skåp i 650 mm
3 modul(er): Normprodukter <= 40 A, direkt skåp i 650 mm
8 modul(er): Normprodukter <= 40 A, direkt skåp i 650 mm
4 modul(er): modulär enhet, direkt skåp i 650 mm
5 modul(er): NG125 utan jordfelsskydd , direkt skåp i 650 mm
5 modul(er): NG125 NA, direkt skåp i 650 mm
3 modul(er): RH10 skåp i 650 mm
3 modul(er): RH197M skåp i 650 mm
3 modul(er): RH21 skåp i 650 mm
3 modul(er): RH99 skåp i 650 mm
5 modul(er): C120 med jordfelsskydd , direkt skåp i 650 mm
5 modul(er): iC120 med jordfelsskydd , direkt skåp i 650 mm
5 modul(er): NG125 med jordfelsskydd , direkt skåp i 650 mm
|
9mm modul
|
48
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Höjd
|
43 mm
|
Bredd
|
592 mm
|
Djup
|
126 mm
|
Produktens vikt
|
0,5 kg
|
Färg
|
Naturell
|
Material
|
Metall
|
Miljö
Standarder
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Produktcertifieringar
|
ASEFA
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
12,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
60,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
514,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
14,5 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
23,5 cm
|
Förpackning 2 djup
|
61,5 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,32 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Förpackning 3 höjd
|
74 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
138,4 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|