|
|
|
03807
Slät frontplåt, Prisma, 9 moduler, bredd 600/650 mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 16, 2023
|
|
Slutdatum för service DEC 31, 2023
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
Prisma P
|
Typ av produkt eller komponent
|
Frontplåt
|
Tillbehör / separat kategori
|
Installationstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma Prisma G kapsling
Prisma Prisma P cubicle
|
Typ av frontplåt
|
Slät
|
Installerad enhet
|
Kilowatt-timme mätare effektmätare: - vertikal installation
|
Poltal
|
4P 2 x vertikal installation: monteringsplatta support: kilowatt-timme mätare
|
Teknisk data
Kapsling/ställverk beskrivning
|
Golvstående kapsling - bredd 600 mm
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Skåp - bredd 650 mm djup 400 mm
Pack kapsling - bredd 555 mm
|
Antal vertikala moduler (50 mm)
|
9
|
Standarder
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Produktcertifieringar
|
ASEFA
|
Material
|
Stål
|
Ytbehandling
|
Matt
Slät
|
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Höjd
|
450 mm
|
Bredd
|
500 mm
|
Produktens vikt
|
1,8 kg
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Functional unit
|
600 mm Prisma G floor-standing enclosure power meters kilowatt-hour meters vertical 4P 2 9
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure power meters kilowatt-hour meters vertical 4P 2 9
650 mm 400 mm Prisma P cubicle power meters kilowatt-hour meters vertical 4P 2 9
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
46,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
51,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,825 kg
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
10,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
52,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
53,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
11,332 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Förpackning 3 höjd
|
65,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
112,800 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|