|
|
|
03907
Täckplatta 72X72 mm, Prisma
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 20, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma G
Prisma P
|
Typ av produkt eller komponent
|
Fästplatta
|
Tillbehör / separat kategori
|
Installationstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma G) kapsling
Prisma (Prisma P) cubicle
|
Installationsbeskrivning
|
Golvstående kapsling - bredd 600 mm
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Skåp - bredd 400 mm djup 400 mm
Skåp - bredd 650 mm djup 400 mm
Kabelskåp - bredd 300 mm djup 400 mm
|
Typ av montageplåt
|
Slät
|
Installerad enhet
|
HSI HMI interface:
|
Antal vertikala moduler (50 mm)
|
3 modul(er): HSI golvstående kapsling i 600 mm
3 modul(er): HSI väggmonterad kapsling i 600 mm
3 modul(er): HSI skåp i 650 mm
3 modul(er): HSI kabelskåp i 300 mm
3 modul(er): HSI skåp i 400 mm
4 modul(er): HSI golvstående kapsling i 600 mm
4 modul(er): HSI väggmonterad kapsling i 600 mm
4 modul(er): HSI skåp i 650 mm
|
Standarder
|
IEC 61439-2
|
Produktcertifieringar
|
ASEFA
|
Teknisk data
Material
|
Plast
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Bredd
|
72 mm
|
Höjd
|
72 mm
|
Djup
|
21 mm
|
Produktens vikt
|
0,02 kg
|
Functional unit
|
600 mm Prisma G floor-standing enclosure human-switchboard interface HSI 6 3
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure human-switchboard interface HSI 6 3
600 mm Prisma G floor-standing enclosure human-switchboard interface HSI 5 4
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure human-switchboard interface HSI 5 4
650 mm 400 mm Prisma P cubicle human-switchboard interface HSI 6 3
400 mm 400 mm Prisma P cubicle human-switchboard interface HSI 6 3
300 mm 400 mm Prisma P cubicle duct human-switchboard interface HSI 6 3
650 mm 400 mm Prisma P cubicle human-switchboard interface HSI 5 4
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
12,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
20,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
200
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,46 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Halogeninnehåll
|
Halogenfri produkt
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|