|
|
|
04126
Isolerade samlingsskenor, Prisma, Linergy BW 4P 160A längd 1400 mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum NOV 10, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Linergy
|
Produktområde
|
Linergy
|
Typ av produkt eller komponent
|
Skena
|
Produktnamn
|
Linergy BW
|
Produktnamn
|
Prisma (Prisma G) kapsling
Prisma (Prisma P) kapsling
|
IP-kapslingsklass
|
IPxx B
|
Skena beskrivning
|
Isolerad skena
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Teknisk data
Antal poler
|
4P
|
Monteringsanvisning
|
Vertikal baksida
|
Installationsbeskrivning
|
Skåp - bredd 650 mm
Golvstående kapsling - bredd 600 mm
Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
|
[Ui] isolationsspänning
|
750 V
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV
|
[Ie] märkdriftström
|
160 A
|
[Icw] märkkorttidsström
|
10 kA (1 s)
|
[Ipk] tillåten stötström
|
30 kA
|
I²t ON aktivering
|
100000 kA².s
|
Tillåten ström
|
160 A
|
Längd
|
1400 mm
|
Produktens vikt
|
5,66 kg
|
Typ av skenanslutning
|
M6 gängat hål
|
Anslutningsdelning
|
Anslutning varje 25 mm
|
Miljö
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Produktcertifieringar
|
ASEFA
|
Mekanisk robusthet
|
Jordbävningstest försträkt - 2.5G överensstämmer med IEC 60068-2-57
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Halogeninnehåll
|
Halogenfri produkt
|
|
|