Schneider-Electric
 
04155 bild- myse
04155
Fördelningsblock, Prisma, LINERGY DP 3-Pol 2 anslutningar 35 mm 250A
EAN-kod EAN-kod: 
3303430041559
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Linergy
Produktområde Linergy
Typ av produkt eller komponent Fördelningsblock
Produktnamn Linergy DP
Serie kompatibilitet Prisma (Prisma P) kapsling
Prisma (Prisma G) kapsling
Linergy (Linergy DP) fördelningsblock
Tillbehör / separat kategori Strömfördelningstillbehör
IP-kapslingsklass IPxx B
Teknisk data
Montagefästen Monteringsplatta
Installerad enhet CVS100...250 Easypact:
NSX100...250 Compact:
INV100...250 Compact:
INS100...160 Compact:
INS250 Compact:
Antal poler 3P
Ue märkspänning 690 V AC
[Ui] isolationsspänning 750 V AC
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV
[Ie] märkdriftström 250 A vid 40 °C
[Icw] märkkorttidsström 8,5 kA för 1 s
[Ipk] tillåten stötström 30 kA
Anslutningar - plintar Direktanslutning matning: 120 mm²
Skruvanslutning distribution: 35 mm², 2 x
Produktens vikt 0,235 kg
Miljö
Föroreningsgrad 3
Överspänningskategori III
Motstånd mot glödtråd 960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-11
Standarder IEC 60947-7-1
IEC 61439-1, invändigt Prisma
IEC 61439-2, invändigt Prisma
Produktcertifieringar ASEFA
Omgivningstemeperatur vid drift −25…55 °C
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor