|
|
|
04202
Jordskenor 2 st, LINERGY TB, Prisma, med 1 anslutning 16-35 mm och 20 st 2,5 - 16 mm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum NOV 10, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Linergy
|
Produktområde
|
Linergy
|
Typ av produkt eller komponent
|
Skena
|
Produktnamn
|
Linergy TB
|
Tillbehör / separat kategori
|
Jordningstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma G) kapsling
Prisma (Prisma P) cubicle
|
Tillgänglig utrustning
|
1 35 mm² plint
20 klämmor
|
Teknisk data
Installation description
|
Golvstående kabelfack - bredd 300 mm
Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
Kabelskåp - bredd 300 mm
|
Kvantitet per set
|
Sats om 2
|
Längd
|
200 mm
|
Bredd
|
13 mm
|
Djup
|
12 mm
|
Produktens vikt
|
0,38 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6 cm
|
Förpackning 1 djup
|
23 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
350 g
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|